Met Ethernet-patchpanels is een eenvoudige en snelle aansluiting tussen de veld- en schakelkastbekabeling te realiseren. De passieve aansluitingen zijn een comfortabel alternatief voor de confectionering ter plaatse met RJ45-connectoren.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Patchpanel
2904577
Cable-Sharing-moduul, twee RJ45-busconnectoren met Ethernet-bezetting (kabeluitgang naar boven), op 8 veerdrukaansluitklemmen, CAT5e, 10/100 Mbit/s, railmontage, IP20, schermcontactering met de montagerail via jumper in te stellen
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Patchpanel |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Aantal kanalen | 1 |
| Pinbezetting | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| overdrachtslengte | 100 m (incl. patchkabels) |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 16 |
| min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| Aansluitmethode | RJ45 CAT5e |
| Aantal kanalen | 1 |
| Pinbezetting | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Breedte | 56 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 51 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| kabelbuitendiameter | 6 mm ... 10 mm |
| kabelimpedantie | 100 Ω |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≤ 200 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 50 °C |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2904577 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DNC331 |
| Productcode | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 99,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 106,4 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Datakabel 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-connectoren 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabels 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabels 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-connectoren 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1658435
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Veilige schermaansluiting op aardpotentiaal
CAT5e
10/100 Mbit/s
Montage op montagerail
Cable-Sharing-adapter
Y-adapter
Eenvoudig gebruik van een kabel voor diverse services
Schermaansluiting via jumper te selecteren
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar