Het Fault Monitoring-moduul met steekbare aansluittechniek dient voor het evalueren en melden van fouten van het Fault Monitoring-systeem bij maximaal 115 gemonteerde MINI Analog Pro-scheidingsversterkers via de montagerail-busverbinder ME 6,2 TBUS-2 (artikelnr.: 2869728). Daarnaast kunnen de voedingsspanningen van de voedingsklemmen MINI MCR-2-PTB(-PT) (artikelnr.: 2902066, 2902067) kunnen worden bewaakt. Ook het ter beschikking stellen van de voedingsspanning is mogelijk. De foutmelding vindt plaats via een verbreekcontact. Het storingsmeldingsmoduul ondersteunt de NFC-communicatie.
MINI MCR-2-FM-RC-PT
-
Monitoring module
2904508
Fault Monitoring-moduul met steekbare aansluittechniek voor het evalueren en melden van fouten van het FM-systeem en voor het bewaken van voedingsspanningen. Foutmelding via verbreekcontact. Push-in-aansluittechniek, standaardconfiguratie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Analyser |
Productfamilie | MINI Analog Pro |
Configuratie | DIP-switch |
Isolatie-eigenschappen: GB Standard | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | DIP-switch |
Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC (effectief) |
galvanische scheiding | basisisolatie volgens EN 61010 |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | nee |
Testspanning (ingang-uitgang) | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
Potentiaalscheiding | |
galvanische scheiding | ingang, voeding en voedingsuitgang naar schakeluitgang |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
stroomopname maximaal | < 16 mA (24 V DC) |
opgenomen vermogen | < 410 mW (24 V DC) |
Signaal: Spanning | |
beschrijving van de ingang | spanningsingang voor redundantiebewaking |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal spanning | 9,9 V DC ... 30 V DC |
schakelen: relais | |
Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
Schakelstroom maximaal | 50 mA |
Signaal: Spanning | |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangssignaal spanning | 9,6 V DC ... 29,7 V DC |
max. uitgangssignaal stroom | 3,2 A |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (met adereindhuls) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (zonder adereindhuls) | |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
led geel (schakeluitgang) | |
Foutindicatie | led rood |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 109,81 mm |
diepte | 119,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | BVS 20 ATEX E 014X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx BVS 20.0010X |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Codering | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
galvanische scheiding | basisisolatie volgens EN 61010 |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2904508 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK112Z |
Productcode | DK112Z |
GTIN | 4046356857390 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 121,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 96,3 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 238705cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 238705IECEx
Toelatings-ID: IECEx BVS 20.0010XcUL Listed
Toelatings-ID: E196811UL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: BVS 20 ATEX E 014XEAC Ex
Toelatings-ID: TP012 103.01 00079CCC
Toelatings-ID: 2022122309115969EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | fb417cef-770e-42ef-b0af-2beab695b3f5 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Moduuldragers 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Moduuldragers 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systeemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Communicatiemoduul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Communicatiemoduul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Communicatiemoduul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Communicatiemoduul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Connectorset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Connectorset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Voedingsklem 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Voedingsklem 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar