BRIDGE-PT 9
-
Brug
2904497
Draadbrug 3-fase voor 9 modulen, van de CONTACTRON-familie met Push-in-aansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 3 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Doorverbinding van 2 tot 10 modulen met een breedte van max. 22,5 mm
Aanzienlijk minder bedrading nodig
Tot 575 V AC / 3 x 25 A