BRIDGE-PT 6 - Brug
2904494

Draadbrug 3-fase voor 6 modulen, van de CONTACTRON-familie met Push-in-aansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 3 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbinding van 2 tot 10 modulen met een breedte van max. 22,5 mm
Aanzienlijk minder bedrading nodig
Tot 575 V AC / 3 x 25 A