BRIDGE-PT 2 - Brug
2904490

Draadbrug 3-fase voor 2 modulen, van de CONTACTRON-familie met Push-in-aansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 3 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbinding van 2 tot 10 modulen met een breedte van max. 22,5 mm
Tot 575 V AC / 3 x 25 A