EM-PNET-GATEWAY-IFS
-
Data-interface
2904472
Gateway voor de koppeling van 32 interface-systeemdeelnemers via PROFINET aan een hogere besturing. De interface-systeemdeelnemers worden met behulp van een montagerail-busconnector op de gateway aangesloten, montagerail-busconnector meegeleverd.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Gateways/proxies |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Voeding | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
nominale stuurvoedingsstroom IS | 85 mA (plus belastingsstroom van de uitgangen) |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
overspanningsbeveiliging |
digitaal | |
Aantal | 8 |
nominale activeringsspanning UC | 24 V DC ±20 % |
nominale activeringsstroom IC | 3 mA |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
overspanningsbeveiliging |
digitaal: schakeluitgangen | |
Aantal | 4 |
Nominale uitgangsspanning USO | 24 V DC |
restspanning | 1 V |
Schakelspanning maximaal | 23 V DC (UB - Urest van de uitgang) |
Schakelstroom maximaal | 500 mA (per uitgang) |
beveiligingsschakeling | parallelle polariteitsbeveiliging, let op de zekering (beveiliging met max. 8 A F-zekering) |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
programmeeraansluiting | |
Aansluitmethode | S-poort (bus) |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 12 |
INTERFACE-system | |
Aansluitmethode | Montagerail-busconnector |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 5 |
PROFINET | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Data: Netwerkinterface | |
communicatieprotocol | PROFINET |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Data: Service-interface | |
communicatieprotocol | Interface-System |
Aansluitmethode | S-poort (bus) |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 12 |
Data: Apparaatbus | |
communicatieprotocol | Interface-System |
Aansluitmethode | Montagerail-busconnector |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 5 |
Overdrachtssnelheid | 76,8 kbit/s |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 107,8 mm |
diepte | 113,8 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -35 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -35 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
normen / bepalingen | EN 61131-2 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2904472 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK7711 |
Productcode | DK7711 |
Cataloguspagina | Pagina 20 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356826471 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 168,56 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 146,61 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f0b90d33-acc6-4fc1-b3ff-12aad15063cc |
Compatibele producten
-
IFS-CONFSTICK-L - Geheugenmodule 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Geheugenmodule 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Uitbreidingsmodule 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printconnectoren 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printplaatconnector 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stekerdeel 1784729
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar