De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS - Moduuldragers
2904113

Termination Carrier voor een redundante koppeling van 16 PSR-FSP-modulen aan digitale uitgangskaarten van Yokogawa ProSafe-RS-besturingen, via twee KS50-connectoren, 50-polig. Oplossing voor Emergency Shut Down (ESD) applicaties. Geschikt voor de Yokogawa-kaart SDV541

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Mechanisch ontkoppelde printplaat
Robuust aluminiumprofiel met geïntegreerde DIN-rail
Zijdelen met geïntegreerde eindsteunen
Redundante systeemaansluiting, 50-polig (KS-/AKB-compatibel)
Enkelvoudige of redundante voeding, diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging
Foutmelding bij uitval van de voedingsspanning of zekeringfout
Relaisuitgang (maakcontact, potentiaalvrij) en knipperende led t.b.v. foutmelding
Onderspanningsbewaking ingang bij < 18 V DC
Geschikt voor safe state off-toepassingen
Kabelsets voor signaalaansluiting zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld