ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 - Hybride motorstarters
2903910

Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2,4 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling en push-in-aansluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Breedte 22,5 mm
Minder bedrading nodig
Ruimtebesparing
Lange levensduur
3-fase draadbruggen
Instelbare stroom voor bimetaalfunctie
Slijtage-arm schakelen