REL-OR2/L-230AC/2X21
-
Enkel relais
2903692
Steekbaar octaalrelais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, ingangsspanning: 230 V AC
Productdetails
Producttype | Afzonderlijke relais |
inbegrepen in de set | 2903295 RIF-3-RPT-LV-230AC/2X21 |
2903301 RIF-3-RSC-LV-230AC/2X21 | |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 3 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 03.07.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,99 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Testspanning (contact/contact) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., contact/contact) |
Testspanning (wisselcontact/wisselcontact) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., wisselcontact/wisselcontact) |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
test-stootspanning | 4 kV |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 195,5 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
typische ingangsstroom bij UN | 13 mA |
aanspreektijd typ. | 5 ms ... 15 ms (fase-niveau-afhankelijk) |
afvaltijdbereik typ. | 5 ms ... 20 ms (fase-niveau-afhankelijk) |
statusindicatie | led (geel) |
schakelen | |
Type contactswitch | 2 wisselcontacten |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 10 V (bij 24 mA) |
Continue grensstroom | 10 A |
inschakelstroom maximaal | 30 A (20 ms, maakcontacten) |
schakelstroom minimaal | 10 mA (bij 24 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 240 W (bij 24 V DC) |
124 W (bij 48 V DC) | |
108 W (bij 60 V DC) | |
52 W (bij 110 V DC) | |
48 W (bij 220 V DC) | |
2500 VA (bij 250 V AC) | |
schakelvermogen minimaal | 0,24 W |
schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, DC13) |
0,22 A (bij 120 V, DC13) | |
0,11 A (bij 250 V, DC13) | |
3 A (bij 24 V, AC15) | |
3 A (bij 120 V, AC15) | |
1,5 A (bij 240 V, AC15) | |
motorbelasting volgens UL 508 | 1/2 HP, 240 V AC (maakcontact) |
Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 35 mm |
diepte | 54,4 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | RT I |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
IEC 61810 |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2903692 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK6193 |
Productcode | DK6193 |
GTIN | 4046356759052 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 84,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 84,9 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar