RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel
2903263

Antennekabel, buitendiameter: 5 mm, kern: massief, demping: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: N (male) -> RSMA (male), kabellengte: 0,5 m

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Geringe demping
UV-bestendig
Voor outdoor-toepassing