EM-EV-CLR-12V
-
Spanningsbewakingsmoduul
2903246
De EV Charge Lock Release bewaakt de 12 V-bedrijfsspanning van de elektromotorische actor van een stekervergrendeling, leidt de ver- en ontgrendelingssignalen door en geeft de actor een ontgrendelingsimpuls, wanneer de bedrijfsspanning uitvalt
Productdetails
Producttype | Bewakingsrelais voor spanningsbewaking |
Productfamilie | CHARX control advanced |
toepassing | Moduul voor vrijgave van de vergrendeling bij netuitval ten behoeve van AC-laadregelingen voor bedrijfstoepassingen (EU) |
Bedrijfstoestand | Stand-Alone |
vrijgave van de vergrendeling bij netuitval | Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet |
Aantal lAadpunten | 1 |
Laadstandaard | Type 2 |
Laadmodus | mode 3 |
Laadbesturingen | |
Aantal lAadpunten | 1 |
Type laadstroom | AC 3-fase |
vrijgave van de vergrendeling bij netuitval | Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet |
Voeding | |
voedingsspanning | 12 V DC ±5 % |
voedingsspanningsbereik | 12 V DC ±5 % |
stroomopname maximaal | 4 mA (in rusttoestand) |
stroombelastbaarheid | ≤ 4 A |
Digitaal | |
aantal digitale ingangen | 1 |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Nominaal opgenomen vermogen | < 0,5 W (nullast) |
nominale stroom IN | ca. 5 mA |
Nominale ingangsspanning UN | 12 V |
Ingangsspanningsbereik U1 | -3 V ... 3 V (uit) |
Ingangsspanningsbereik U2 | -30 V ... -10 V (enkelvoudig vergrendelen) |
Ingangsspanningsbereik U3 | 10 V ... 30 V (eenvoudig ontgrendelen) |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang OUT+/- |
min. schakelvermogen | 46 VA |
Schakelspanning maximaal | ca. 11,5 V (bedrijfs- / condensorspanning minus diodespanning ~ 0,5 V) |
Schakelstroom maximaal | 4 A |
stroombelastbaarheid | ≤ 4 A |
Breedte | 35,6 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 61,00 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 61851-1 |
EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2903246 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWBBBB |
Productcode | XWBBBB |
GTIN | 4046356728843 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 133,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 124 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | 3e1dadb2-2907-4480-90e1-38d7ddcecef8 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar