SCK-M-I-8S-20A
-
PV-stringbewakingsmoduul
2903241
SCK-meetmoduul voor het bewaken van fotovoltaïsche installaties, 8 x stroommeting tot 20 A, 1 x digitale ingang, interface naar SCK-communicatiemoduul, interface naar spanningsmetingsmoduul
Productdetails
Producttype | Stroommeetwaardeomvormers |
Productfamilie | SOLARCHECK |
Isolatie-eigenschappen | |
Vervuilingsgraad | 2 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,15 W |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 33 V-suppressordiode |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | via de SOLARCHECK-communicatiemodule |
eigen stroomopname | 43 mA (typ.) |
50 mA (maximaal) |
Signaal: digital | |
beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
toepasbare ingangsbronnen | potentiaalvrije schakelcontacten |
kabellengte | ≤ 30 m |
Signaal: analog | |
beschrijving van de ingang | analoge ingang |
ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
meten | |
Aantal ingangen | 8 |
ingangsstroombereik | 0 A DC ... 20 A DC (UL: 0 A DC...25 A DC) |
achterwaartse stroomherkenning | -1 A DC ... 0 mA |
LSB: stroom | 20 mA |
overstroombelastbaarheid | 5 x IN |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,02 %/K (TK20) |
Overdrachtsfout maximaal | ± 1 % (van de meetbereik-eindwaarde) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Data: data-interface naar SCK-C-MODBUS | |
overdrachtslengte | ≤ 300 m (0,14 mm²) |
≤ 500 m (1,5 mm²) | |
ondersteunde protocollen | eigen |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 102 mm |
diepte | 128,5 mm |
Ronde geleider | |
Diameter | 9,5 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
UL, VS | |
Codering | 1741 Recognized |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
normen / bepalingen | EN 61010-1 |
EN 61010-2-30 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Railmontage |
Artikelnummer | 2903241 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMMD11 |
Productcode | CMMD11 |
GTIN | 4046356729703 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 322,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 300 g |
Douanetariefnummer | 90303370 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | fb391da0-3fbe-49f0-8eaa-a6224a23c97c |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar