TRIO POWER-voedingen met standaardfunctionaliteit
De voedingenfamilie TRIO POWER met push-in-aansluiting werd geperfectioneerd voor toepassing in de machinebouw. Alle functionaliteiten en de ruimtebesparende bouwvorm van de 1- en 3-fase modulen zijn optimaal afgestemd op de hoge eisen. De extreme elektrische en mechanische robuustheid van de voedingen garandeert ook onder veeleisende omgevingsomstandigheden een betrouwbare voeding van de verbruikers.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
-
Voeding
2903149
Primair geschakelde voeding TRIO POWER met push-in-aansluiting voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 10 A
Productdetails
AC-bedrijf | |
netvorm | Sternet |
nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Inschakelspanning | > 75 V AC |
Afschakelspanning | < 70 V AC |
spanningsvastheid max. | 300 V AC 15 s |
netspanning van het land typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
inschakelstootstroom | ≤ 25 A (typ.) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,5 A2s |
Begrenzing inschakelstroomstoot | typ. 25 A (na 1 ms) |
frequentiebereik AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 15 ms (120 V AC) |
typ. 20 ms (230 V AC) | |
stroomopname | 3,1 A (100 V AC) |
2,4 A (120 V AC) | |
1,3 A (230 V AC) | |
1,4 A (240 V AC) | |
Nominaal opgenomen vermogen | 285 VA |
beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
vermogensfactor (cos phi) | 0,93 |
inschakeltijd typ. | < 1 s |
ingangszekering | 6,3 A (intern (apparaatbeveiliging)) |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
POWER-factor | > 0,9 (120 V AC) |
> 0,9 (230 V AC) | |
DC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
Inschakelspanning | ≥ 95 V DC |
Afschakelspanning | < 70 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
Netuitval-overbruggingstijd | > 15 ms (230 V AC) |
stroomopname | 2,5 A (110 V DC) |
1,1 A (250 V DC) |
rendement | > 91 % (bij 230 V AC en nominale waarden) |
Uitgangskarakteristiek | U/I with dynamic load reserve |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (constant vermogen) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A |
dynamische Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
rimpel | < 10 mVtt (bij nominale waarden) |
kortsluitvast | ja |
nullastbestendig | ja |
Uitgangsvermogen | 240 W |
360 W (5 s) | |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 5,1 W (230 V) |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 25 W |
reactietijd | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
in serie schakelbaar | ja |
Signaal: DC OK | |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC/DC |
continue belastingsstroom | 100 mA |
Ingang | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 4 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 10 mm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 4 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 8 mm |
Signaal | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 16 |
Striplengte | 8 mm |
Type meldingen | LED |
Potentiaalvrij signaalcontact | |
Signaaluitgang: led-statusindicatie | |
benaming signalering | DC OK |
statusindicatie | LED |
Kleur | groen |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 3 kV AC (typetest) |
1,5 kV AC (stuktest) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (25 °C) |
> 1000000 h (40 °C) | |
> 480000 h (60 °C) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I (in gesloten schakelkast) |
vervuilingsgraad | 2 |
Breedte | 42 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 160 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), verticaal 50 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Gelakt | nee |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
uitvoering van de behuizing | Aluminium (AlMg3) |
Uitvoering van de kap | polycarbonaat |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -25 °C |
Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
DNV GL CG-0339 / klasse B Opsporen van resonanties 2 Hz - 100 Hz, 90 min. tijdens resonantie, 2 Hz - 25 Hz, amplitude ± 1,6 mm, 25 Hz - 100 Hz, acceleratie 4g |
spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
norm - elektrische veiligheid | IEC 62368-1 (SELV) |
norm - veilige lage spanning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 (alleen lucht- en kruipwegen) |
Brandbeveiliging in railvoertuigen | |
normcode | Brandbeveiliging in railvoertuigen |
normen/bepalingen | EN 45545-2 (HL3) |
UL-toelatingen | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Conformiteit/toelatingen | |
SIL volgens IEC 61508 | 0 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV (Testniveau 4) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 3 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
6 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 1 - asymmetrisch) | |
signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
ingang/uitgang | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
Artikelnummer | 2903149 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMPO13 |
Productcode | CMPO13 |
GTIN | 4046356960854 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.105 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 919 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-45300-A1-ULEAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Toelatings-ID: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0036/A1BIS-toelatincgsdocument
Toelatings-ID: R-41214701cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
SCIP | e8c5c279-78d1-4e29-9eba-0c4adf04f6c5 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 12,57 kg CO2e |
Compatibele producten
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundantiemodule 2907379
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - Redundantiemodule 2907380
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potentiaalverdelers 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potentiaalverdelers 2903798
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907925
-
PLT-SEC-T3-120-FM-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907927
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907916
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907918
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907919
Uw voordelen
Tijd en kosten besparen dankzij de push-in-aansluiting en smalle bouwvorm
De beschikbaarheid van de installatie verhogen door middel van de dynamische boost met 150 % van de nominale stroom gedurende 5 seconden
Maximale flexibiliteit dankzij het brede temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C en opstarten bij -40 °C
Robuust design
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar