UNO-PS/1AC/48DC/100W - Voeding
2902996

Primair geschakelde voeding UNO POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 48 V DC / 100 W

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail
Meer ruimte in de schakelkast met 20 % hogere vermogensdichtheid
Uiterst energiezuinig door energiebesparing van meer dan 90 % en extreem lage nullastverliezen van minder dan 0,3 W
Outdoor-installatie door het brede temperatuurbereik van -25 °C ... +70 °C