UNO POWER-voedingen met basisfunctionaliteit
De compacte voedingen UNO POWER vormen door hun hoge vermogensdichtheid, vooral in compacte schakelkasten, de perfecte oplossing voor belastingen tot 240 W. De voedingen zijn leverbaar in diverse vermogensklassen en breedten. Met de hoge mate van effectiviteit en de geringe nullastverliezen realiseren ze een hoge energiebesparing.
UNO-PS/1AC/48DC/ 60W
-
Voeding
2902995
Primair geschakelde voeding UNO POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 48 V DC / 60 W
Productdetails
AC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 85 V AC ... 264 V AC |
ingangsspanningsbereik AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
inschakelstootstroom | < 30 A (typ.) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,5 A2s (typ.) |
frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Netuitval-overbruggingstijd | > 20 ms (120 V AC) |
> 90 ms (230 V AC) | |
stroomopname | typ. 1,3 A (100 V AC) |
typ. 0,6 A (240 V AC) | |
Nominaal opgenomen vermogen | 134,7 VA |
beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
vermogensfactor (cos phi) | 0,5 |
inschakeltijd typ. | < 1 s |
ingangszekering | 2 A (traag, intern) |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
rendement | typ. 89 % (120 V AC) |
typ. 89 % (230 V AC) | |
Uitgangskarakteristiek | HICCUP |
nominale uitgangsspanning | 48 V DC |
nominale uitgangsstroom (IN) | 1,25 A (-25 °C ... 55 °C) |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Retourstroombestendig | < 60 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 60 V DC |
regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
rimpel | < 35 mVtt (bij nominale waarden) |
kortsluitvast | ja |
Uitgangsvermogen | 60 W |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 0,4 W |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 7 W |
reactietijd | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
reactietijd | < 2 ms |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
in serie schakelbaar | ja |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 2,5 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 2,5 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Type meldingen | LED |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
3 kV AC (stuktest) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1138000 h (40 °C) |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II (in gesloten schakelkast) |
vervuilingsgraad | 2 |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 84 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 30 mm / 30 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 30 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Gelakt | nee |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
materiaal behuizing | PC |
materiaal montagevoet | POM (Polyoxymethylene) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
klimaatklasse | 3K22 (volgens EN 60721-3-3) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
norm - elektrische veiligheid | IEC 62368-1 (SELV) |
norm - veilige lage spanning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 |
toelating - eisen van de halfgeleiderindustrie met betrekking tot onderbrekingen in de netspanning | EN 61000-4-11 |
Netspanningsinbreuk | |
normcode | Vereiste van de halfgeleiderindustrie met betrekking tot onderbrekingen in de netspanning |
normen/bepalingen | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
CAN/CSA-C22.2 nr. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
NEC Class 2 volgens UL 1310 | |
UL/C-UL-listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Conformiteit/toelatingen | |
SIL volgens IEC 61508 | 0 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 1 - asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
ingang/uitgang | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Spanning | 230 V AC |
frequentie | 50 Hz |
Spanningsdip | 70 % |
Aantal periodes | 25 periodes |
extra tekst | Klasse 3 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 40 % |
Aantal periodes | 10 periodes |
extra tekst | Klasse 3 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 0 % |
Aantal periodes | 1 periode |
extra tekst | Klasse 3 |
Opmerking | criterium A |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
Artikelnummer | 2902995 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMPU14 |
Productcode | CMPU14 |
GTIN | 4046356808675 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 246 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 243 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-29076-A2-ULUL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0117CoC / Compliance Statement
Toelatings-ID: 24-390-00cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 04575eae-d03c-4e1e-ab67-3254cb167a3d |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 5,062 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail
Meer ruimte in de schakelkast met 20 % hogere vermogensdichtheid
Uiterst energiezuinig door energiebesparing van meer dan 90 % en extreem lage nullastverliezen van minder dan 0,3 W
Outdoor-installatie door het brede temperatuurbereik van -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar