QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Redundantiemodule
2902879

Actief QUINT-redundantiemoduul voor railmontage met geïntegreerde ACB Technology (Auto Current Balancing) en bewakingsfuncties, ingang: 24 V DC / 2 x 40 A, uitgang: 24 V DC / 1 x 80 A, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot maximaal dubbele levensduur van de redundante oplossing door gelijkmatige belastingsverdeling
Energie besparen
Permanente bewaking van de redundantie
Volledige redundantie tot aan de verbruiker

Vaak gestelde vragen


Heeft de QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 een geïntegreerde overspanningsbeveiliging?

Ja, de QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 heeft overspanningsbeveiliging voor spanningen vanaf 32 V. Om de belasting te beschermen tegen een gevaarlijke spanning, wordt de desbetreffende ingang uitgeschakeld in geval van overspanning. Dit betekent dat de bel... Meer bekijken

Ja, de QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 heeft overspanningsbeveiliging voor spanningen vanaf 32 V. Om de belasting te beschermen tegen een gevaarlijke spanning, wordt de desbetreffende ingang uitgeschakeld in geval van overspanning. Dit betekent dat de belasting veilig kan worden gevoed via de redundante voeding. De fout wordt gesignaleerd via het relais "Red OK" (13/14) en de led.

Minder bekijken

Wat is "ACB"?

"ACB" staat voor "Auto Current Balancing". Kleine verschillen in de uitgangsspanning van parallelle voedingen hebben een grote invloed op de stroom die door een voeding wordt geleverd. Deze technologie balanceert de stroom tot een spanningsverschil v... Meer bekijken

"ACB" staat voor "Auto Current Balancing". Kleine verschillen in de uitgangsspanning van parallelle voedingen hebben een grote invloed op de stroom die door een voeding wordt geleverd. Deze technologie balanceert de stroom tot een spanningsverschil van 0,3 V. De levensduur van de redundante oplossing kan worden verdubbeld dankzij het gelijkmatige gebruik en de individueel lagere belasting van een voeding.

Minder bekijken