De configureerbare, 3-weg gescheiden frequentiemeetwaardeomvormer is geschikt voor de aansluiting van NAMUR-naderingsinitiatoren (IEC 60947-5-6 en EN 50227) alsmede sensoren met NPN- en PNP-uitgangen, die een frequentiesignaal afgeven.
De meetwaarden worden in een lineair stroom- of spanningssignaal omgezet.
De configuratie vindt plaats met DIP-switches. Als alternatief kan het frequentiebereik met behulp van de uitgebreide instelmogelijkheden via het Teach-In-Wheel worden geconfigureerd. De meetwaardeomvormer ondersteunt Fault Monitoring.
MINI MCR-SL-F-UI-NC
-
Frequentieomvormer
2902832
De configureerbare frequentiemeetwaardeomvormer is geschikt voor de aansluiting van NAMUR-naderingsinitiatoren alsmede sensoren met NPN- en PNP-uitgangen. Configureerbaar met DIP-switches en Teach-In-Wheel. Schroefaansluiting, standaardconfiguratie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Frequency value transformer |
Productfamilie | MINI Analog |
aantal kanalen | 1 |
bedieningselementen | druk-schuifknop |
Configuratie | DIP-switch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | DIP-switch |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
reactietijd (0-99 %) | < 35 ms (bij f > 500 Hz) |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
overdrachtsfout van het ingestelde meetbereik | 0,1 % |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | Basisisolatie volgens IEC/EN 61010 |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
stroomopname typ. | < 28 mA (bij IOUT = 20 mA, 24 V DC, 500 Ω belasting) |
opgenomen vermogen | < 800 mW (bij IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 500 Ω belasting) |
meten: Frequentie | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
toepasbare ingangsbronnen | NPN-/PNP-transistoruitgangen |
NAMUR-initiator | |
Potentiaalvrij relaiscontact (dry contact) | |
max. ingangssignaal spanning | 30 V (incl. gelijkspanning) |
frequentiemeetbereik | 0,002 Hz ... 20 kHz (DIP-switch) |
0,002 Hz ... 80 kHz (Teach-In-Wheel) | |
Signaal | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal | frequentie |
Signaal: Spanning/stroom | |
Aantal uitgangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
max. uitgangssignaal spanning | 12,3 V |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
max. uitgangssignaal stroom | 24,6 mA |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | 500 Ω (20 mA) |
rimpel | < 20 mVtt |
< 20 mVtt (500 Ω) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 12 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 |
statusindicatie | Led (rood) |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 93,1 mm |
diepte | 101,2 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA00002R0 |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 0,1 % |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 2 % |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 0,3 % |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2902832 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1136 |
Productcode | DK1136 |
GTIN | 4046356682367 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 116,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 114,7 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210128 |
ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | 343b353d-cae5-41f8-b03c-b880e96783c7 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Moduuldragers 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Moduuldragers 2902933
-
MINI MCR DKL - Transparante afdekkap 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Coderingsschild 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Voedingsklem 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Monitoring module 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar