De 6,2 mm smalle configureerbare 2-weg-scheidingsversterker MINI MCR-SL-UI-I-LP... wordt toegepast voor galvanische scheiding, omzetting en filtering van analoge signalen.
De via het uitgangscircuit gevoede Loop-powered-scheidingsversterker maakt het mogelijk deze op een actief analoog ingangsmoduul aan te sluiten. De voeding verloopt via het stroomcircuit van de besturing.
Aan de ingangszijde kunnen analoge normsignalen en niet-normsignalen vanaf 2 mA of 50 mV t/m 40 mA of 30 V worden aangesloten. Deze worden omgezet in een 4...20 mA-signaal.
Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switches kunnen de ingangssignaalbereiken worden geconfigureerd.
MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
-
Scheidingsversterker
2902829
Via de uitgangszijde gevoede 2-weg-Loop-powered-scheidingsversterker, met DIP-switches te configureren, met schroefaansluittechniek, standaardconfiguratie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Scheidingsversterker |
Productfamilie | MINI Analog |
aantal kanalen | 1 |
Configuratie | DIP-switch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
spaninstelling | ± 2 % |
zero-instelling | ± 2 % |
galvanische scheiding | 2-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
grensfrequentie (3 dB) | ca. 30 Hz |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 19 mW |
reactietijd (10-90 %) | ca. 16 ms |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,005 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | < 0,1 % (van de eindwaarde) |
< 0,2 % (zonder instelling) | |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | Basisisolatie volgens IEC/EN 61010 |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | loop-powered, geen externe voeding benodigd |
opgenomen vermogen | 28 mW (zonder signaal) |
Signaal: Spanning/stroom | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal spanning | 0 mV ... 1000 mV |
0 mV ... 750 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 250 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 125 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 50 mV | |
0 V ... 10 V | |
0 V ... 7,5 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 2,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 1,25 V | |
0 V ... 1,2 V | |
0 V ... 30 V | |
0 V ... 25 V | |
0 V ... 20 V | |
0 V ... 12,5 V | |
0 V ... 12 V | |
0 V ... 15 V | |
-1000 mV ... 1000 mV | |
-750 mV ... 750 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-250 mV ... 250 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-125 mV ... 125 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-60 mV ... 60 mV | |
-50 mV ... 50 mV | |
-10 V ... 10 V | |
-7,5 V ... 7,5 V | |
-5 V ... 5 V | |
-3 V ... 3 V | |
-2,5 V ... 2,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-1,25 V ... 1,25 V | |
-1,2 V ... 1,2 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-30 V ... 30 V | |
-25 V ... 25 V | |
-20 V ... 20 V | |
-12,5 V ... 12,5 V | |
-12 V ... 12 V | |
-15 V ... 15 V | |
200 mV ... 1000 mV | |
150 mV ... 750 mV | |
100 mV ... 500 mV | |
60 mV ... 300 mV | |
50 mV ... 250 mV | |
40 mV ... 200 mV | |
25 mV ... 125 mV | |
24 mV ... 120 mV | |
30 mV ... 150 mV | |
20 mV ... 100 mV | |
15 mV ... 75 mV | |
12 mV ... 60 mV | |
10 mV ... 50 mV | |
2 V ... 10 V (andere bereiken configureerbaar, zie tabel) | |
1,5 V ... 7,5 V | |
1 V ... 5 V | |
0,6 V ... 3 V | |
0,5 V ... 2,5 V | |
0,4 V ... 2 V | |
0,25 V ... 1,25 V | |
0,24 V ... 1,2 V | |
0,3 V ... 1,5 V | |
6 V ... 30 V | |
5 V ... 25 V | |
4 V ... 20 V | |
2,5 V ... 12,5 V | |
2,4 V ... 12 V | |
3 V ... 15 V | |
max. ingangssignaal spanning | < 40 V |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 40 mA |
0 mA ... 30 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 12 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 8 mA | |
0 mA ... 7,5 mA | |
0 mA ... 5 mA | |
0 mA ... 6 mA | |
0 mA ... 4 mA | |
0 mA ... 3 mA | |
0 mA ... 2,5 mA | |
0 mA ... 2 mA | |
-40 mA ... 40 mA | |
-30 mA ... 30 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
-12 mA ... 12 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
-8 mA ... 8 mA | |
-7,5 mA ... 7,5 mA | |
-5 mA ... 5 mA | |
-6 mA ... 6 mA | |
-4 mA ... 4 mA | |
-3 mA ... 3 mA | |
-2,5 mA ... 2,5 mA | |
-2 mA ... 2 mA | |
8 mA ... 40 mA | |
6 mA ... 30 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
2,4 mA ... 12 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
1,6 mA ... 8 mA | |
1,5 mA ... 7,5 mA | |
1 mA ... 5 mA | |
1,2 mA ... 6 mA | |
0,8 mA ... 4 mA | |
0,6 mA ... 3 mA | |
0,5 mA ... 2,5 mA | |
0,4 mA ... 2 mA | |
max. ingangssignaal stroom | < 50 mA (spanningsvast tot 30 V) |
ingangsweerstand spanningsingang | 100 kΩ (≤ 1 V) |
1 MΩ (≥ 1 V) | |
ingangsweerstand stroomingang | ≤ 50 Ω |
Signaal | |
Aantal uitgangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, voorgeconfigureerd |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
max. uitgangssignaal stroom | 35 mA (uitgangsbegrenzing) |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
rimpel | < 20 mVtt (bij 500 Ω) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 12 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 93,1 mm |
diepte | 101,2 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA00002R0 |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | B |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 0,5 % |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 2 % |
Snelle transiënten (Burst) | |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 0,5 % |
Adergebonden beïnvloeding | |
Opmerking | criterium A |
galvanische scheiding | 2-weg-scheiding |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2902829 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1131 |
Productcode | DK1131 |
GTIN | 4046356682350 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 87,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 82 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 9b7e34f5-2359-47ab-b662-8b1d0d1c1f2b |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar