EM-CP-PP-ETH
-
AC-laadregeling
2902802
De EV Charge Control dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3-fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1 mode 3. Alle hiervoor vereiste besturingsfuncties zijn geïntegreerd. Extra functies voor diverse laadtoepassingen zijn beschikbaar
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | AC-laadregeling |
Productfamilie | CHARX control advanced |
toepassing | AC-laadregeling voor bedrijfstoepassingen (EU) |
Bedrijfstoestand | Stand-Alone |
Client | |
vrijgave van de vergrendeling bij netuitval | Optioneel met moduul voor vrijgave van de vergrendeling EM-EV-CLR-12V (artikelnr. 2903246) |
Aantal lAadpunten | 1 |
Laadstandaard | Type 2 |
Laadmodus | mode 3, case B + C |
Laadbesturingen | |
Aantal lAadpunten | 1 |
Type laadstroom | AC 3-fase |
eigen verbruik | < 1 W |
vrijgave van de vergrendeling bij netuitval | Optioneel met moduul voor vrijgave van de vergrendeling EM-EV-CLR-12V (artikelnr. 2903246) |
Voeding | |
voedingsspanning | 230 V |
voedingsspanningsbereik | 110 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) |
95 V AC ... 264 V AC | |
stroomopname maximaal | 40 mA |
Nominaal opgenomen vermogen | < 1 W (nullast) |
frequentiebereik | 45 Hz ... 65 Hz |
Digitaal | |
aantal digitale ingangen | 4 |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
nominale stroom IN | ≤ 8 mA |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V |
Ingangsspanningsbereik U1 | -3 V ... 5 V (uit) |
Ingangsspanningsbereik U2 | 15 V ... 30 V (aan) |
Digitaal | |
benaming uitgang | 4 digitale uitgangen |
Aansluittechniek | schroefaansluiting |
maximale uitgangsspanning | 30 V |
maximale uitgangsstroom | 0,2 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed) |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 0,6 A (per uitgang; extern gevoed) |
Digitaal | |
benaming uitgang | relaisuitgang V1,2 |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
Schakelstroom maximaal | 2 A |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang C1,2 |
min. schakelvermogen | 1500 VA |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC (externe voeding) |
Schakelstroom maximaal | 2 A |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang R1,3 en R2,4 |
min. schakelvermogen | 180 VA |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC/DC (externe voeding) |
Schakelstroom maximaal | 2 A |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Interface | Ethernet (1x) |
RS-485 | |
Interface | RS-485 2-draads |
bussysteem | RS-485 |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aantal interfaces | 1 |
Aantal deelnemers | 1 |
Overdrachtssnelheid | 9,6 kbit/s (Standaard) |
overdrachtssnelheid bereik | 2,4 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar) |
Data flow controle/protocollen | Modbus/RTU (slave) |
Ethernet | |
Interface | Ethernet |
bussysteem | RJ45 |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Aantal interfaces | 1 |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
overdrachtslengte | max. 100 m (met afgeschermde, per paar getwiste datakabel) |
ondersteunde protocollen | Modbus/TCP |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NSR-richtlijn 2006/95/EG |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
behuizing | DIN 43880 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 61851-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2902802 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWBBBA |
Productcode | XWBBBA |
GTIN | 4046356681032 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 322,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 260 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar