De nieuwe SUBCON-PLUS-snelmontageconnectoren met M12-aansluiting garanderen een foutloze installatie van bussystemen, dankzij de toepassing van volledig geteste componenten zoals kabels en connectoren. Het innovatieve behuizingsconcept biedt de best mogelijke mechanische bescherming tegen invloeden van buitenaf bij tegelijkertijd een gering gewicht. Daarmee zijn de snelmontageconnectoren ook geschikt voor toepassingen met veel trillingen. De unieke SPEEDCON-snelvergrendeling op de M12-aansluitingen biedt een betrouwbare aansluiting met slechts een halve draai.
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12
-
D-SUB-busconnector
2902321
D-SUB-connector, 9-polig, stift, bezetting: 3, 5, 6, 8; twee M12-kabelingangen (B-gepolariseerd), axiaal. Bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s. Afsluitweerstand via afzonderlijke M12-afsluiting.
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Dataconnector |
MTTF | 6706 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
1817 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
155 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Pinbezetting | 3, 5, 6, 8 |
nominale spanning UN | 5 V |
nominale stroom IN | 100 mA |
D-SUB-connector | |
Aansluitmethode | D-SUB-connector |
M12-connector | |
Aansluitmethode | M12-stiftconnector, B-gecodeerd |
M12-connector | |
Aansluitmethode | M12-busconnector, B-gecodeerd |
bussysteem | PROFIBUS DP |
signaal | PROFIBUS |
Maatschets |
|
Breedte | 16 mm |
Hoogte | 75 mm |
lengte | 38 mm |
materiaal (Behuizing) | Polyamide |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP40 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
Artikelnummer | 2902321 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC531 |
Productcode | DNC531 |
GTIN | 4046356655057 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 63 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 63 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 8cf92f56-6836-4c87-900d-003c75be20a5 |
Compatibele producten
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand 1507803
-
SAC-5P-M12FS PB TR - Afsluitweerstand 1403911
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902728
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Bussysteemkabel 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Bussysteemkabel 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Bussysteemkabel 1518148
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Bussysteemkabel 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Bussysteemkabel 1538092
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Bussysteemkabel 1518025
-
SAC-2P-FRB SCO/910/... - Bussysteemkabel 1433249
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902317
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902319
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afsluitweerstand 2702636
-
SF-PH 0-60 - Schroevendraaier 1212558
Uw voordelen
Snelle aansluiting dankzij M12 SPEEDCON-snelvergrendeling
Doorgecontacteerde afscherming van M12 naar D-SUB
PROFIBUS
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar