SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - D-SUB-busconnector
2902317

D-SUB-connector, 9-polig, stift, met PG-D-SUB-busconnector, bezetting: 3, 5, 6, 8; twee M12-kabelingangen (B-gepolariseerd) onder een hoek van 90°. Bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s. Afsluitweerstand via separate M12-terminator

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige inbedrijfstelling, plug & play
Foutloze installatie, met name in de seriemachinebouw
Snelle aansluiting dankzij M12 SPEEDCON-snelvergrendeling
Gering gewicht
PROFIBUS
Afsluiting met behulp van M12-afsluitweerstand
Variant met programmeeraansluiting
Adapter tussen IP20- en IP67-omgevingen
Doorgecontacteerde afscherming van M12 naar D-SUB