Met Ethernet-patchpanels is een eenvoudige en snelle aansluiting tussen de veld- en schakelkastbekabeling te realiseren. De passieve aansluitingen zijn een comfortabel alternatief voor de confectionering ter plaatse met RJ45-connectoren.
FL-PP-RJ45-SC
-
Patchpanel
2901643
Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 schroefaansluitklemmen (1:1-bezetting), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, railadapter, IP20, schermverbinding met de montagerail via jumpers in te stellen
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | Patchpanel |
| MTBF | 6702 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 2962 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aantal kanalen | 1 |
| Aanhaalmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Pinbezetting | 1:1 |
| overdrachtslengte | 100 m (incl. patchkabels) |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 16 |
| min. soepele aderdoorsnede AWG | 26 |
| Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| Aansluitmethode | RJ45 CAT5e |
| Aantal kanalen | 1 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 29 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 53 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PVC / PA |
| kabelbuitendiameter | 6 mm ... 10 mm |
| kabelimpedantie | 100 Ω |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≤ 2500 |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Bedrijf: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Bedrijf: 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -10 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 25 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificaat | PxCIF14ATEX2901642U |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Scheepsbouw | |
| Codering | DNV GL |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Trillingen | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2901643 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC331 |
| Productcode | DNC331 |
| GTIN | 4046356623391 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 56,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 58,08 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netwerkscheidingsmoduul 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabels 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabels 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-connectoren 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-connectoren 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SC-E - Patchpanel 1746809
Uw voordelen
Veilige schermaansluiting op aardpotentiaal
CAT5e
Montage op montagerail
10/100/1000 Mbit/s
Schermaansluiting via jumper te selecteren
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
Geschikt voor PoE volgens IEEE 802.3bt, type 4
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar