VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,5M
-
Kabel
2901606
Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Axioline Realtime I/O; aansluiting 1: afzonderlijke aders (8-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 1,5 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
8 voorgeconfectioneerde open uiteinden, voor aansluiting op het Axioline Realtime I/O-systeem
14-polige connector, omspoten
Markeringsveld op de connector
1:1-verbinding
Overdracht van 8 kanalen