Radioline is het nieuwe draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai van het duimwiel wijst u op eenvoudige wijze in- en uitgangen toe - volledig zonder programmering. Radioline draagt I/O-signalen (I/O-mode) of seriële data (seriële mode) over en kan daarom veelzijdig worden toegepast. Als alternatief kunnen I/O-signalen ook direct per Modbus-protocol aan besturingen worden gekoppeld (PLC/Modbus RTU-mode).
Bovendien realiseert u verschillende netwerkstructuren: van een eenvoudige point-to-point-verbinding tot aan complexe mesh-netwerken. Dankzij de nieuwste draadloze Trusted Wireless-technologie is Radioline de beste keuze voor industriële toepassingen.
RAD-2400-IFS
-
Draadloos module
2901541
Radioline - draadloze 2,4 GHz-transceiver met RS-232/485-interface, uitbreidbaar met I/O-modulen, antenneaansluiting RSMA (female), point-to-point-, ster- en mesh-netwerken tot 250 stations, bereik tot 5 km (bij vrij zicht), toepassing wereldwijd
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Draadloos moduul |
toepassing | I/O |
RS-232 | |
RS-485 | |
Bedrijfstoestand | I/O-gegevens (fabrieksinstelling, configuratie via kartelwieltje) |
seriële gegevens (activering en configuratie via de software PSI-CONF) | |
PLC/Modbus RTU-mode (activering en configuratie via de software PSI-CONF) | |
PLC/Modbus-RTU-dual-mode (activering en configuratie via de software PSI-CONF) | |
MTTF | 733 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
340 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
135 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Nominale isolatiespanning | 60 V (Conform EN/IEC 60079-7) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,56 W |
transiëntenoverspanningsbeveiliging | ja |
systeemgrenzen | |
Benaming | Draadloos moduul |
Aantal deelnemers | ≤ 250 (adressering via software PSI-CONF) |
≤ 99 (adressering via kartelwieltje) | |
Aantal mogelijke uitbreidingsmodulen | ≤ 32 (per draadloos moduul) |
systeemgrenzen | |
Benaming | Draadloze netwerk |
Aantal deelnemers | ≤ 99 (I/O-uitbreidingsmodulen per draadloos netwerk, seriële interfaces gedeactiveerd) |
0 (er kunnen geen I/O-uitbreidingsmodulen worden gebruikt) | |
≤ 99 (I/O-uitbreidingsmodulen per draadloos netwerk, toegang tot uitbreidingsmodulen via Modbus RTU-protocol) | |
Voeding | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
stroomopname maximaal | ≤ 65 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C, stand-alone) |
≤ 6 A (bij 24 V DC, bij volledig belasting van de montagerail-busverbinder) |
Digitaal | |
benaming uitgang | RF-Link-relaisuitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
Type contactswitch | Wisselcontact |
Contactmateriaal | PdRu, verguld |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC/DC |
60 V DC | |
Schakelstroom maximaal | 500 mA (30 V AC/DC) |
300 mA (60 V DC) | |
Gebruikslevensduur elektrisch | 5x 105 schakelingen bij 0,5 A, 30 V DC |
Analoog | |
benaming uitgang | RSSI-spanningsuitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 3 V |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Draadloos | |
Bereik | ≤ 5 km (Het bereik kan aanzienlijk groter of kleiner zijn en is afhankelijk van de omgeving, de antennetechniek en het gebruikte product) |
serieel: RS-232 | |
Transmissiesnelheid | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
overdrachtslengte | ≤ 15 m |
serieel: RS-485 | |
Transmissiesnelheid | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s / 187,5 kbit/s |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
Aansluittechniek | 2-draads |
overdrachtslengte | ≤ 1200 m |
afsluitweerstand | 390 Ω (via DIP-switches in te schakelen) |
150 Ω (via DIP-switches in te schakelen) | |
390 Ω (via DIP-switches in te schakelen) | |
serieel: Configuratie-interface | |
Aansluitmethode | S-poort (bus) |
Draadloos | |
beschrijving van de interface | Trusted Wireless |
richting | bidirectioneel |
frequentie | 2400 MHz |
frequentiebereik | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
kanaalafstand | 1,3 MHz |
Aantal kanAalgroepen | 8 |
aantal kanalen per groep | 55 |
min. zendvermogen | 0 dBm |
max. zendvermogen | ≤ 20 dBm (100 mW, buiten Europa, instelbaar via software) |
≤ 19 dBm (Europa, instelbaar via software, afhankelijk van de transmissiesnelheid) | |
18 dBm (fabrieksinstelling, instelbaar) | |
transmissiesnelheid | 16 kbit/s (instelbaar) |
125 kbit/s (fabrieksinstelling, instelbaar) | |
250 kbit/s (instelbaar) | |
min. ontvangergevoeligheid | -106 dBm (16 kbps) |
-96 dBm (125 kbit/s) | |
-93 dBm (250 kbps) | |
aansluitmethode antenne | RSMA (female) |
veiligheid | 128 Bits-datacodering |
Functies | |
zendtoelatingen | Europa, USA, Canada, andere landen in de e-shop |
Wireless | |
Frequentieband | 2,4 GHz |
draadloze standaard | Trusted Wireless |
statusindicatie | Led voedingsspanning, PWR (groen) |
led groen (buscommunicatie, DAT) | |
Led periferiefout, ERR (rood) | |
led's 3 x groen, 1 x geel (led-bargraph ontvangstkwaliteit, RSSI) | |
led groen (ontvangstgegevens, RX) | |
led groen (zendgegevens, TX) |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 116 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C derating, zie technische documentatie) |
-40 °F ... 158 °F (>131 °F derating, zie technische documentatie) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
hoogtepositie | 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 20 % ... 85 % |
schokken | 16g, 11 ms |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | IBExU 15 ATEX B008 X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
IECEx | |
Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx IBE 13.0019X |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | 2022122310115624 |
Draadloze toelating Europa | |
Opmerking | RED 2014/53/EU |
Draadloze toelating USA, FCC | |
Certificaat | YG3RAD2400A |
Opmerking | FCC-richtlijn Deel 15.247 |
Draadloze toelating Argentinië, RAMATEL | |
Certificaat | C-27397 |
Draadloze toelating Australië, RCM | |
Certificaat | - |
Draadloze toelating Brazilië, ANATEL | |
Certificaat | 06279-19-06497 |
Draadloze toelating India, WPC | |
Certificaat | NER-ETA/314 |
Draadloze toelating Canada, IC | |
Certificaat | 4720B-RAD2400A |
Opmerking | ISC-richtlijn RSS 210 |
Draadloze toelating Marokko, ANRT | |
Certificaat | MR 10464 ANRT 2015 |
Draadloze toelating Mexico, IFT | |
Certificaat | IFT RCPPHRA17-1112 |
Toelating Zuid-Korea, KC | |
Certificaat | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
KC-s | |
Certificaat | KTL 20-KA4BO-0146X |
Draadloze toelating Taiwan, NCC | |
Certificaat | CCAJ18LP1990T7 |
Draadloze toelating Verenigde Arabische Emiraten, TRA | |
Certificaat | ER0126713 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
Indirecte ontlading | ± 6 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 26 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
signaal | ± 2 kV |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
± 1 kV (asymmetrisch) | |
signaal | ± 1 kV (asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55016-2-3 klasse A toepassingsgebied industrie |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
normcode | Ex-richtlijn (ATEX) |
normen/bepalingen | EN 60079-0 |
normcode | Ex-richtlijn (ATEX) |
normen/bepalingen | EN 60079-15 |
normen/bepalingen | EN 300328 |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 50371 | |
EN 60950-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Artikelnummer | 2901541 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC614 |
Productcode | DNC614 |
GTIN | 4046356610193 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 205,88 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 135,82 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222604 |
UL Listed
Toelatings-ID: E238705cUL Listed
Toelatings-ID: E238705KC
Toelatings-ID: MSIP-CRI-PCK-2901541NOM
Toelatings-ID: RCPPHRA17-1112ANATEL
Toelatings-ID: 06279-19-06497NCC
Toelatings-ID: CCAJ18LP1990T7IECEx
Toelatings-ID: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
Toelatings-ID: E196811UL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: IBExU15ATEXB008 XKC-s
Toelatings-ID: 20-KA4BO-0146XCCC
Toelatings-ID: 2022122310115624EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 7a3fc1fe-77ae-42b1-97a7-36d6ad5e3fd7 |
Compatibele producten
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Draadloos module 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Communicatiemoduul 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901539
-
RAD-NAM4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2316275
-
RAD-DO8-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901537
-
RAD-AI4-U-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2702290
-
RAD-AO4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - Configuratiegeheugen 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Configuratiegeheugen 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Configuratiegeheugen 2902816
-
RAD-MEMORY - Configuratiegeheugen 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Programmeerkabel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Schermaansluitklem 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Interfaceconverters 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Interfaceconverters 1105707
-
AXC F 2152 - Besturing 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Communicatiemoduul 2688666
-
EEM-MA370-R - Meetapparaat 2907980
-
EEM-MA770-R - Meetapparaat 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV-stringbewakingsmoduul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV-stringbewakingsmoduul 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule 2906796
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennekabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennekabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennekabel 2702140
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2803166
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarrière 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennesplitter 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape 2903182
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Voldoen de apparaten aan de vereisten voor cybersecurity van de Radio Equipment Directive (RED)?
De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat o...
Meer bekijken
De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat om netwerkcommunicatie te verstoren of bronnen te misbruiken. Daarom is deze vereiste niet van toepassing op de apparaten.
Artikel 3.3, e: niet van toepassing op de apparaten, omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacy van eindgebruikers niet wordt aangetast
Artikel 3.3, f: niet van toepassing omdat de apparaten niet worden gebruikt voor financiële transacties