RAD-AO4-IFS
-
I/O-uitbreidingsmodule
2901538
Radioline - I/O-uitbreidingsmodule, 4 analoge stroom- of spanningsuitgangen (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V). Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige inbedrijfstelling via duimwiel
Galvanische kanaalscheiding
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Eenvoudige moduuluitwisseling, ook tijdens bedrijf (hot swap)
Toegelaten voor toepassing in zone 2