RAD-DAIO6-IFS
-
I/O-uitbreidingsmodule
2901533
Radioline - I/O-uitbreidingsmoduul, 2 digitale in- en uitgangen (0 ... 250 V AC/DC) en 1 analoge ingang (0/4 ... 20 mA) en uitgang (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Uitbreidingsmodule |
MTTF | 889 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
391 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
151 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
galvanische scheiding | 300 V (Nominale isolatiespanning (steeds tussen de digitale ingangen // digitale uitgangen // voeding TBUS, verhoogde isolatie volgens EN/IEC 61010)) |
50 V (Nominale isolatiespanning (steeds tussen de analoge ingangen / analoge uitgangen / voeding TBUS, verhoogde isolatie volgens EN/IEC 61010)) | |
300 V (Nominale isolatiespanning (steeds tussen de digitale in- en uitgangen // analoge in- en uitgangen, verhoogde isolatie volgens EN/IEC 61010)) | |
300 V (Nominale isolatiespanning (deze naar de nabijgelegen apparaten, basisisolatie volgens EN/IEC 61010)) | |
Testspanning digitale I/O | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning analoge I/O | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,28 W |
transiëntenoverspanningsbeveiliging | ja |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (Montagerail-busconnector) |
stroomopname maximaal | ≤ 95 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C) |
Digitaal | |
stroomopname maximaal | < 1 mA |
Analoog | |
beschrijving van de ingang | analoge ingang |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (via DIP-switches instelbaar) |
4 mA ... 20 mA (via DIP-switches instelbaar) | |
max. ingangssignaal stroom | 22 mA |
ingangsweerstand stroomingang | < 70 Ω |
resolutie | 16 Bit |
nauwkeurigheid | ≤ 0,02 % (bij 25 °C) |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | typ. 0,0025 %/K (bij -40 °C ... +70 °C) |
voedingsspanning | 12 V DC (UANA via klem PWR1, +I1, voor passieve sensoren, 25 mA) |
Digitaal | |
beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
Aantal ingangen | 2 |
ingangssignaal spanning | 0 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
schakelniveau "0"-signaal | 0 V AC/DC ... 4 V AC/DC (Low Voltage-ingang) |
0 V AC/DC ... 20 V AC/DC (High Voltage-ingang) | |
schakelniveau "1"-signaal | 10 V AC/DC ... 50 V AC/DC (Low Voltage-ingang) |
50 V AC/DC ... 250 V AC/DC (High Voltage-ingang) | |
ingangsfrequentie | ≤ 2 Hz |
Digitaal | |
benaming uitgang | relaisuitgang |
Aantal uitgangen | 2 |
Type contactswitch | Wisselcontact |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelstroom minimaal | ≥ 10 mA |
Schakelstroom maximaal | 2 A (250 V AC) |
0,168 A (250 V DC) | |
2 A (24 V DC) | |
Levensduur mechanisch | 1x 107 schakelingen |
Gebruikslevensduur elektrisch | 2x 105 schakelingen (bij 2 A, 250 V AC, cosφ 0,4) |
2x 105 schakelingen (bij 1 A, 24 V DC, L/R = 48 ms) | |
schakelfrequentie maximaal | 2 Hz |
Gedrag van de uitgangen (instelbaar via DIP-schakelaar) | hold / reset |
Analoog | |
benaming uitgang | analoge uitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
max. uitgangssignaal spanning | ~ 10,83 V |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
max. uitgangssignaal stroom | ~ 21,67 mA |
belasting | ≥ 10 kΩ |
≤ 500 Ω | |
resolutie | 16 Bit |
nauwkeurigheid | ≤ 0,02 % (bij 25 °C) |
typ. 0,5 % (spanningsuitgang) | |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | typ. 0,0025 %/K (bij -40 °C ... +70 °C) |
beveiligingsschakeling | Transiëntenbeveiliging van de uitgangen |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
statusindicatie | Led voedingsspanning, PWR (groen) |
led groen (buscommunicatie, DAT) | |
Led periferiefout, ERR (rood) | |
led geel (digitale ingang, DI1) | |
led geel (digitale ingang, DI2) | |
led geel (digitale uitgang, DO1) | |
led geel (digitale uitgang, DO2) |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 113 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C derating, zie technische documentatie) |
-40 °F ... 158 °F (>131 °F derating, zie technische documentatie) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
hoogtepositie | 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 20 % ... 85 % |
schokken | 16g, 11 ms |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | IBExU 15 ATEX B008 X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
IECEx | |
Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx IBE 13.0019X |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | 2022122310115625 |
Toelating Zuid-Korea, KC | |
Certificaat | R-R-PCK-2901533 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
normcode | EMC-richtlijn 2014/30/EU |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
normcode | EMC-richtlijn 2014/30/EU |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
normcode | Ex-richtlijn (ATEX) |
normen/bepalingen | EN 60079-0 |
normcode | Ex-richtlijn (ATEX) |
normen/bepalingen | EN 60079-15 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2901533 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC61D |
Productcode | DNC61D |
GTIN | 4046356610216 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 200,91 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 140,13 g |
Douanetariefnummer | 85177900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242602 |
ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001597 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 86507bc8-14a1-4496-9fe1-04df08b198dc |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige inbedrijfstelling via duimwiel
Galvanische kanaalscheiding
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Eenvoudige moduuluitwisseling, ook tijdens bedrijf (hot swap)
Digitale in-/uitgangen met een breed bereik (0...250 V AC/DC)
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar