RIF-1-BPT/2X21
-
Relaissokkel
2900931
Relaissokkel RIF-1..., voor miniatuurvermogensrelais met 1 of 2 wisselcontacten of contourgelijke solid-state-relais, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | Insteekbrug FBS 2-6... voor de ingangszijde (A2) en insteekbrug FBS-2-8... voor de uitgangszijde (11/ 21) |
Producttype | Relaissokkel |
Productfamilie | RIFLINE complete |
nominale spanning UN | 250 V AC/DC |
nominale stroom IN | max. 13 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) |
beveiligingsschakeling | afhankelijk van de geselecteerde ingangs-/ontstoormodulen |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 (massief) |
26 ... 16 (flexibel) |
Boorgat | |
Diameter | 3,2 mm |
Breedte | 16 mm |
Hoogte | 96 mm |
diepte Bevestigingsbeugel | 75 mm (met bevestigingsbeugel) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V2 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2900931 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK6522 |
Productcode | DK6522 |
GTIN | 4046356733151 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 49,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 49,7 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
REL-MR- 12DC/21HC - Enkel relais 2961309
-
REL-MR- 24DC/21HC - Enkel relais 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Enkel relais 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Enkel relais 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Enkel relais 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Enkel relais 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Enkel relais 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Enkel relais 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Enkel relais 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Enkel relais 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Enkel relais 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Enkel relais 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Enkel relais 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Enkel relais 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Enkel relais 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Enkel relais 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Enkel relais 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Enkel relais 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Enkel relais 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Enkel relais 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Enkel relais 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Enkel relais 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Enkel relais 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Enkel relais 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Enkel relais 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Enkel relais 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Enkel relais 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Enkel relais 2961480
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Enkel relais 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - Enkel relais 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - Enkel relais 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - Enkel relais 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Enkel relais 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Enkel relais 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - Enkel relais 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - Enkel relais 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Enkel relais 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Enkel relais 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Enkel relais 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Enkel relais 2987998
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Miniatuur-solid-state-relais 2982113
-
OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Miniatuur-solid-state-relais 2982100
-
OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Miniatuur-solid-state-relais 2982126
-
OPT- 5DC/230AC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais 2982168
-
OPT-24DC/230AC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais 2982171
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steekbrug 3032237
-
FBS 2-8 - Steekbrug 3030284
-
FBS 2-8 BU - Steekbrug 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Steekbrug 3032541
-
RIF-RH-1 - Bevestigingsbeugel 2900953
-
RIF-RH-1-H - Bevestigingsbeugel 2904468
-
RIF-RHM-1 - Relaisbevestigingsbeugel 2905986
-
RIF-RHM-1-H - Relaisbevestigingsbeugel 2905985
-
STP 5-2 - Schildjesadapters 0800967
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Insteekmodule 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Insteekmodule 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Insteekmodule 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Insteekmodule 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Insteekmodule 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Insteekmodule 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Insteekmodule 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Insteekmodule 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Insteekmodule 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Insteekmodule 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Insteekmodule 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Insteekmodule 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tijdmodule 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Insteekmodule 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Insteekmodule 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar