FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
Frontadapter
2900889
VARIOFACE-frontadapter voor Inline-HD-kaarten, voor de overdracht van 8 digitale signalen
Productdetails
Producttype | Frontadapter |
Productfamilie | VARIOFACE |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 63 V |
test-stootspanning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
ondersteunde besturing PHOENIX CONTACT Inline | |
Geschikte I/O-kaart | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
IB IL 24 DI8/HD-PAC |
Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 8 |
Aansluiting 2 (veldniveau) | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 14 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 11 mm |
Hoogte | 66,5 mm |
diepte | 41,92 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Module) | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 50 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | steekmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2900889 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK231P |
Productcode | DK231P |
GTIN | 4046356545075 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 26,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,2 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
Compatibele producten
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299055
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar