BRIDGE- 7 - Brug
2900751

Draadbrug, 3-fase, voor 7 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Alleen geschikt voor CONTACTRON-series met schroefaansluiting ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Doorverbinding van 2 tot 10 modulen met een breedte van max. 22,5 mm
Aanzienlijk minder bedrading nodig
Tot 575 V AC / 3 x 25 A