ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 - Hybride motorstarters
2900574

Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2,4 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling en schroefaansluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Breedte 22,5 mm
Slijtage-arm schakelen
Minder bedrading nodig
Lange levensduur
Ruimtebesparing
3-fase draadbruggen
Instelbare stroom voor bimetaalfunctie