ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9
-
Hybride motorstarters
2900421
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 9 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en schroefaansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Hybride motorstarters |
Productfamilie | CONTACTRON |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Aantal fasen | 3 |
Type motorstarter | Omkeermotorstarter |
schakelfrequentie | ≤ 2 Hz (belastingafhankelijk) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 13,5 W |
schakelfrequentie | ≤ 2 Hz (belastingafhankelijk) |
Vermogensdissipatie maximaal | 14,6 W |
Vermogensdissipatie minimaal | 1,1 W |
klasse | 1 |
Voeding | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
stuurspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
nominale stuurvoedingsstroom IS | 40 mA |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
polariteitsbeveiliging | |
Isolatie-eigenschappen | |
Nominale isolatiespanning | 500 V |
test-stootspanning | 6 kV |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
isolatie-eigenschappen tussen stuuringangs-, stuurvoedingsspanning en hulpstroomcircuit naar hoofdstroomcircuit | veilige scheiding (IEC 60947-1) bij bedrijfsspanning ≤ 300 V AC |
Basisisolatie (IEC 60947-1) bij bedrijfsspanning 300 V AC ... 500 V AC | |
isolatie-eigenschappen tussen stuuringangs- en stuurvoedingsspanning naar hulpstroomcircuit | veilige scheiding (IEC 60947-1) bij hulpstroomcircuit ≤ 300 V AC |
snelafschakeling | |
aanspreekgrens | > 45 A |
reactietijd | < 2 s |
Besturen | |
benaming ingang | stuuringang rechts / links |
nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
Bedieningsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
nominale activeringsstroom IC | 5 mA (ingangstype 1) |
schakeldrempel | 9,6 V ("0"-signaal) |
19,2 V ("1"-signaal) | |
schakelniveau | < 5 V DC (voor NOOD-UIT) |
uitschakeltijd typ. | < 30 ms |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
AC-uitgang | |
nominale spanning Ue | 500 V AC |
Bedrijfsspanningsbereik | 42 V AC ... 550 V AC |
nominale bedrijfsstroom Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
belastingsstroombereik | 1,5 A ... 9 A (zie derating) |
uitschakelkarakteristiek volgens IEC 60947-4-2 | Class 10A |
afkoeltijd | 20 min (voor auto-reset) |
lekstroom | 0 mA |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
retourmeldingsuitgang | |
Opmerking | retourmelding: potentiaalvrij wisselcontact, signaalcontact |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
Schakelvermogen volgens IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
stuurstroomcircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
belastingscircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
statusindicatie | led (geel) |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Foutindicatie | led rood |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 107 mm |
diepte | 114 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
ATEX | |
Codering | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Certificaat | PTB 07 ATEX 3145 |
UL-toelating | |
Certificaat | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | ≤ 3 |
Opmerking | veilig afschakelen |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
Opmerking | Motorbeveiliging |
Performance Level (ISO 13849) | |
Codering | ≤ e |
Opmerking | veilig afschakelen |
Categorie (ISO 13849) | |
Codering | ≤ 3 |
Opmerking | veilig afschakelen |
UL-gegevens | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (zekering 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (zekering 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | rijgbaar, afstand zie derating |
Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) |
Artikelnummer | 2900421 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK7414 |
Productcode | DK7414 |
GTIN | 4046356504676 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 324,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 304,3 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | aa04208d-3eee-472c-a0f5-1b7859208a95 |
Compatibele producten
-
BRIDGE- 2 - Brug 2900746
-
BRIDGE- 3 - Brug 2900747
-
BRIDGE- 4 - Brug 2900748
-
BRIDGE- 5 - Brug 2900749
-
BRIDGE- 6 - Brug 2900750
-
BRIDGE- 7 - Brug 2900751
-
BRIDGE- 8 - Brug 2900752
-
BRIDGE- 9 - Brug 2900753
-
BRIDGE-10 - Brug 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Brug 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Brug 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Brug 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Brug 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Brug 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Brug 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Brug 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Brug 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Brug 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Brug 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Brug 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Brug 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Brug 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Brug 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Brug 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Brug 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Brug 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
Uw voordelen
Breedte 22,5 mm
Veiligheidsniveau overeenkomstig IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Minder bedrading nodig
Lange levensduur
Ruimtebesparing
3-fase draadbruggen
Instelbare stroom voor bimetaalfunctie
Slijtage-arm schakelen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar