ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Hybride motorstarters
2900414

Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2,4 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en schroefaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Breedte 22,5 mm
Veiligheidsniveau overeenkomstig IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Minder bedrading nodig
Lange levensduur
Ruimtebesparing
3-fase draadbruggen
Instelbare stroom voor bimetaalfunctie
Slijtage-arm schakelen