PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-state-relaismodule
2900363

PLC-INTERFACE voor TTL-signaal, bestaande uit basisklem PLC-O.../TTL met push-in-aansluiting en geïntegreerd solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: TTL (5 V DC)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

6,2 mm smalle bouwbreedte
Ongevoelig voor trillingen en schokken
Schroef- en veerdrukaansluiting
Schakelvermogen TTL (5 V), fan out = 1
Statusindicatie
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
Doorverbindingsmogelijkheden