PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodule
2900313

PLC-INTERFACE voor ingangsfuncties, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../SEN met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais met meerlaagsgoudcontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingangsspanning: 24 V DC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Extra aansluitklemmen kunnen vervallen
Tijdbesparing tot 60 %
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
Relaismodulen met veilige scheiding tussen spoel en contact volgens DIN EN 50178
Ruimtebesparing tot 80 %
Functionele insteekbruggen
Directe aansluiting van de sensor op het relaismoduul