PLC-RPT- 24DC/21HC - Relaismodule
2900291

PLC-INTERFACE voor hoge continustromen, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../21 HC met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, continue grensstroom tot 10 A, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 24 V DC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
Alle gangbare ingangsspanningen van 12 V DC ... 230 V AC
Lange elektrische levensduur door 16 A-relais
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Max. continustroom 10 A
Functionele insteekbruggen