De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem is voorzien van vier ingangen die u naar keuze en onafhankelijk van elkaar voor het meten van spanningen of weerstanden alsmede weerstandstemperatuursensorenkunt configureren. De aansluiting van de sensoren vindt plaats in 2-draads aansluittechniek, zodat er bij de toepassing van sensoren met een vergelijkbaar lage temperatuurcoëfficiënt (bijv. printplaatsensoren) een nominale weerstand van tenminste 1000 Ω wordt aanbevolen. Voor de temperatuurmeting met NTC-weerstanden, die als voordeel een hoge temperatuurcoëfficiënt hebben, is een weerstandsmeting met omrekening in temperatuurwaarden geschikt.
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
Analoge module
2897952
Inline, analoge ingangsklem, 0 V ... 10 V, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 140,5 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Inline-localbus | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 95 |
ID-code (hex) | 5F |
Lengtecode (hex) | 02 |
Lengtecode (dec) | 02 |
procesdatakanaal | 32 Bit |
ingangsadressen | 4 byte |
uitgangsadressen | 4 byte |
Registerlengte | 32 Bit |
vraag naar parameterdata | 1 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
Analoog: | |
ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
dataformaten | IB IL, IB ST, genormeerde weergave, S7-compatibel |
filtering | Geen of gemiddelde waarden boven 8 of 32 meetwaarden |
grensfrequentie (3 dB) | 6,6 Hz |
meetwaarderesolutie | 16 bits (15 bits + voorteken) |
Analoog | |
ingangsfiltertijd | 150 ms |
1200 ms | |
4800 ms (instelbaar) | |
weerstandsbereik lineair | 0 Ω ... 3 kΩ |
0 Ω ... 300 kΩ |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
stroomopname | max. 65 mA |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2897952 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRHABA |
Productcode | DRHABA |
GTIN | 4046356331739 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 89,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Spanningsingangen 0 V ... 10 V
Ingangen voor temperatuurmetingen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar