De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Het is een DALI-master die maximaal 63 DALI-voorschakelapparaten kan aansturen. IB IL DALI-PAC is een uitbreidingsklem voor IB IL DALI/PWR-PAC. Er kunnen maximaal 3 IB IL DALI-PAC-klemmen achter de IB IL DALI/PWR-PAC worden geschakeld.
IB IL DALI-PAC
-
Communicatiemoduul
2897910
Inline, DALI-master, uitbreiding naar IB IL DALI/PWR-PAC, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
Veldbus: DALI | |
Benaming | DALI |
Aansluitmethode | Inline-connector |
voedingsspanning | typ. 14 V DC (Busspanning) |
uitgangsstroom bij kortsluiting | max. 250 mA |
stroombelastbaarheid | max. 128 mA (Busbelasting; neem de derating van de klem IB IL DALI/PWR-PAC in acht!) |
Overdrachtssnelheid | 1200 bit/s |
beveiliging | Bus beveiligd tot max. 250 V AC |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 191 |
ID-code (hex) | BF |
Lengtecode (hex) | 02 |
Lengtecode (dec) | 02 |
procesdatakanaal | 32 Bit |
ingangsadressen | 4 byte |
uitgangsadressen | 4 byte |
Registerlengte | 32 Bit |
vraag naar parameterdata | 1 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
aantal kanalen | 1 |
Bijzondere eigenschappen | uitbreiding naar IB IL DALI/PWR-PAC |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 38 mA |
Potentialen: DALI-voedingsspanning UDALI | |
stroomopname | max. 128 mA |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (Neem bij toepassing van de klem IB IL DALI/PWR-PAC de derating in acht, zie datablad DB DE IB IL DALI/PWR-PAC.) |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2897910 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRHABA |
Productcode | DRHABA |
GTIN | 4046356133074 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 80,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 57 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
DALI-master zonder geïntegreerde DALI-busvoeding
DALI-bus beveiligd tegen per ongeluk inschakelen van de netspanning (tot 250 V AC)
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar