De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Het is een DALI-master die maximaal 63 DALI-voorschakelapparaten kan aansturen. De IB IL DALI/PWR-PAC-klem is uitgerust met een geïntegreerde DALI-netvoeding. De klem kan met 3 andere DALI-masters IB IL DALI-PAC worden uitgebreid.
IB IL DALI/PWR-PAC
-
Communicatiemoduul
2897813
Inline, DALI-master, geïntegreerde DALI-voeding, veilige galvanische scheiding, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige galvanische scheiding van de DALI-bus
Diagnose-, zend- en ontvangstweergave
Beveiliging van de DALI-bus tegen per ongeluk inschakelen van de netspanning (tot 250 V AC)
Maximaal 64 DALI-deelnemers per master-klem
Functiebouwstenen voor PC Worx beschikbaar