De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem kunt u in combinatie met de klem IB IL 24 FLM-PAC een Inline-station uitbreiden met twee of meer lijnen. Installeer daarvoor aan het lijneinde van een Inline-station de klem IB IL 24 FLM-PAC en aan het begin van de volgende lijn de Inline-koppelklem. Deze verbinding komt overeen met een lengtebegrenzende localbus-uitbreiding. Voorzie de klem opnieuw van voedingsspanning. Sluit daarvoor een spanning van 24 V DC (U24 V) aan op de klem. Uit deze spanning worden intern de logicaspanning (UL) en de voedingsspanning voor de analoge klemmen (UANA) gegenereerd. Daarnaast realiseert u via de klem de toevoer van de 24 V DC-hoofdspanning (UM) en de 24 V DC-segmentspanning (US).
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Communicatiemoduul
2897457
Inline, Koppelklem, voor uitbreiding van de Inline-localbus, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 (inkomende localbus) |
| Aansluitmethode | Inline-connector met schermaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | standaard INTERBUS-kabel |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (toepasbaar in Inline-stations met deze overdrachtssnelheden) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| systeemgrenzen | |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 (zonder extra voedingsmoduul, let op toelaatbare stroomopname) |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | 63 |
| Programmeergegevens | |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 0 Bit |
| Veldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| vraag naar parameterdata | 0 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 0 byte |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Installatieplaats | Schakelkast |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| voor uitbreiding van de Inline-localbus | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,45 W |
| beveiligingsschakeling | Overspanningsbeveiliging (segmentvoeding, hoofdvoeding, 24 V-voeding); Ingangsbeveiligingsdioden (worden bij voortdurende overbelasting beschadigd)Impulsbelastingen tot 1500 W worden door de ingangsbeveiligingsdiode kortgesloten |
| polariteitsbeveiliging (segmentvoeding/hoofdvoeding); Parallelle polariteitsdiodes; bij een fout laat de hoge stroom door de diodes de voorgeschakelde smeltzekering smelten. | |
| polariteitsfouten (24 V-voeding); Seriële diode in het aanvoerpad van de netvoeding; bij een fout vloeit slechts een geringe stroom. Bij een fout wordt er geen zekering in de externe netvoeding in werking gesteld. | |
| kortsluitbeveiliging van de logicavoeding; elektronisch | |
| kortsluitbeveiliging van de analoge voeding; elektronisch | |
| Potentialen: 24 V-voeding (U24V) voor het realiseren van UL en UANA | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 1,25 A (bij nominale spanning; bestaande uit: 0,75 A DC voor logicavoeding en 0,5 A DC voor analoge voeding) |
| min. 60 mA (zonder aangesloten Inline-I/O-klemmen) | |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC |
| Voeding | max. 2 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 0,5 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende localbus / 7,5 V-logica-, 24 V-analoge voeding, 24 V-voeding voor het genereren van UL en UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende localbus / 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V-analoge voeding, 24 V-voeding voor het genereren van UL en UANA / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V-analoge voeding, 24 V-voeding voor het genereren van UL en UANA / 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding, 24 V-voeding voor het genereren van UL en UANA / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2897457 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI152 |
| Productcode | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 250 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 207 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 5,456 kg CO2e |
Compatibele producten
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-connector 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-connector 2727637
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Communicatiemoduul 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Remotebuskabel 2723123
-
IBS RBC METER-T - Remotebuskabel 2806286
-
I-L ATP GN - Afdekplaat 2740850
Uw voordelen
Alle 24 V-spanningen die nodig zijn voor het functioneren van een Inline-station kunnen worden geleverd
Gegevensoverdracht tussen de klemmen IB IL 24 FLM-PAC en IB IL 24 LSKIP-PAC via het RS-422-protocol
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar