De moduul IB IL DI 8/S0-PAC is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De moduul is geschikt voor het registreren van counterimpulsen van pulsencoders met S0-interface overeenkomstig DIN 43864 alsmede van klasse A-pulsencoders overeenkomstig IEC 62053-31.
IB IL DI 8/S0-PAC
-
Digitale module
2897020
Inline, Digitale ingangsklem, Digitale ingangen: 8 (S0-counteringangen), 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 48,8 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Inline-localbus | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 191 |
ID-code (hex) | BF |
Lengtecode (hex) | 02 |
Lengtecode (dec) | 02 |
procesdatakanaal | 32 Bit |
ingangsadressen | 4 byte |
uitgangsadressen | 4 byte |
Registerlengte | 4 byte |
vraag naar parameterdata | 1 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | IEC 62053-31 en DIN 43864 |
Aantal ingangen | 8 (S0-counteringangen) |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 4-draads |
ingangsspanning | 24 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
nominale ingangsstroom bij UIN | 9 mA |
Sensorstroom per kanaal | max. 250 mA |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
aantal kanalen | 8 |
Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met twee woorden |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 55 mA |
Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 2 A (incl. sensorvoeding) |
max. 70 mA (zonder sensorvoeding, ingangen actief) | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2897020 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRHABA |
Productcode | DRHABA |
GTIN | 4046356133098 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 205,933 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 118 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
8 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Maximaal toegestane belastingsstroom uit de klem: 2 A
32-bits countermoduul (op- en neerwaarts)
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar