BC 107,6 UT HBUS BK
-
Onderste behuizingsdeel
2896270
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, Onderste behuizingsdeel, met voetgrendel, breedte: 107,6 mm, hoogte: 89,7 mm, diepte: 48,9 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 16
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Producttype | onderste behuizingsdeel |
Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
Behuizingsserie | BC |
Productfamilie | BC 107,6.. |
Max. aantal polen | 0) |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 107,6 mm |
Hoogte | 89,7 mm |
diepte | 48,9 mm |
Deeleenheid | 6 TE |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Behuizing) | zwart (RAL 9005) |
materiaal (Behuizing) | PC |
materiaal (Verhoogde rand) | POM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | < 400 |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
Omgevingstemperatuur | 20 °C |
reductiefactor | 1 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 13,08 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
Omgevingstemperatuur | 30 °C |
reductiefactor | 0,84 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 11 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
Omgevingstemperatuur | 40 °C |
reductiefactor | 0,72 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 9,4 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
Omgevingstemperatuur | 50 °C |
reductiefactor | 0,6 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 7,85 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
Omgevingstemperatuur | 60 °C |
reductiefactor | 0,48 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 6,3 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C | |
Omgevingstemperatuur | 70 °C |
reductiefactor | 0,38 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 5 W |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 50 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
testspecificatie | VDMA 24364:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
resultaat beschermklasse IP-code | IP20 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 9 |
Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Railmontage/wandmontage |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2896270 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ACHBAA |
Productcode | ACHBAA |
GTIN | 4046356096720 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 69,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,404 g |
Douanetariefnummer | 84879090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896089
-
BC 107,6 OT U11 BK - Bovenste behuizingsdeel 2200721
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1050443
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Bovenste behuizingsdeel 2203809
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1086268
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1006943
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1046365
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Bovenste behuizingsdeel 1066143
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Bovenste behuizingsdeel 1065104
-
BC 107,6 OT U22 BK - Bovenste behuizingsdeel 2203763
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2203260
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1038850
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2202301
-
BC 107,6 OT U22 GY 7045 - Bovenste behuizingsdeel 2202269
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Bovenste behuizingsdeel 1163398
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1080948
Uw voordelen
Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Gevarieerde aansluittechniek
Te monteren op montagerails of aan de wand
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normconform volgens DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar