FL CAT6 PATCH 0,5
-
Patchkabels
2891288
Patchkabels, beschermklasse: IP20, kabellengte: 0,5 m, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT6, Ethernet
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 STANDARD CAT6 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
stekerbeeld | RJ45 |
Contactweerstand | ≤ 0,003 Ω (IEC 60603-7) |
nominale spanning UN | 150 Veff |
nominale stroom IN | 1,5 A |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
Mechanische gegevens | |
steekkracht per signaalcontact | 30,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 50 N |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
buitenmantel, materiaal | LSFROH |
Breedte | 12,6 mm |
Hoogte | 6,6 mm |
lengte | 40,05 mm |
Buitenafmeting | |
max. buitendiameter | 6,2 mm |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
kabellengte | 0,50 m |
kabelbuitendiameter | 6,00 mm |
buitenmantel, materiaal | LSFROH |
Afzonderlijke ader, aantal litzen | 8 |
afzonderlijke ader, materiaal | Cu litzen |
afzonderlijke ader, doorsnede | 0,14 mm² |
Afscherming | S/FTP |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
rookgasdicht | volgens IEC 61034 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-3C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-3C |
rookgasdicht | volgens IEC 61034 |
Artikelnummer | 2891288 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABG |
Productcode | ABNABG |
GTIN | 4046356167529 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 32 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 29,6 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabels 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227593
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar