De via FL SWITCH 4000 beheerde industriële ethernet-switches voor Ethernet combineren gigabit-interfaces met hoge netwerkcapaciteit, voor toepassingen waaraan hoge eisen worden gesteld. Uitgebreide veiligheid met volledige IEEE-redundantie (STP/RSTP/MST) en een grotere ringredundantie met hersteltijden van 15 ms optimaliseren de netwerkbeschikbaarheid. Het webaanpassingsvermogen vereenvoudigt de gebruikersinterface van de actuele toepassingen en biedt mogelijkheden voor toekomstige schaalbaarheid. Een omvangrijke combinatie van 10/100 Mbps- en gigabit-glasvezel-aansluitingen zorgt voor een hoog vermogen en kostenbesparingen bij de installatie.
FL SWITCH 4008T-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
2891062
Managed Ethernet Switch met acht RJ45-poorten voor 10/100 Mbit/s en twee SFP-poorten voor 1000 Mbit/s; groter bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C... +75 °C.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 54,4 mm |
Hoogte | 146,4 mm |
diepte | 125 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
materiaal behuizing | aluminium |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
overdrachtslengte | 100 m |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 8 (RJ45-poorten) |
Ethernet (SFP) | |
Aansluitmethode | SFP |
overdrachtssnelheid | 100/1000 Mbit/s (full-duplex) |
overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
overdrachtslengte | maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-moduul) |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 2 (SFP-poorten) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Managed Switch 4000 |
bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
MTTF | 49,9 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
Basisfunctie | Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
Switch-functies | |
Basisfunctie | Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
meldcontact stuurstroom | 100 mA |
Redundantie | ERR (Extended ring redundancy) |
status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
Security-functies | |
Basisfunctie | Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts |
lokale diagnose | US1, US2 Voedingsspanning led groen |
LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,67 W |
testafstand | Voedingsspanning/aarde 500 V 1 min |
overdrachtsmedium | Koper |
glasvezel | |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 48 V DC |
inschakelstootstroom | 5,2 A (3,3 ms) |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname typ. | 280 mA (bij US = 24 V DC) |
Functie | |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
meldcontact stuurstroom | 100 mA |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | voeding |
steekbaar | ja |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Luchtdruk (bedrijf) | 57 kPa ... 108 kPa (tot 4850 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (tot 4850 m boven zeeniveau) |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
EU-typecertificaat | DEMKO 16 ATEX 1616X |
IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
IECEx-certificaat | IECEx UL 16.0094X |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A | |
IEC 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
IEC 61000-4-8 (stoorimmuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A | |
EN 55022 (stooremissie) Klasse A | |
NEMA TS-2 | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts |
statusindicatie | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
Artikelnummer | 2891062 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN125 |
Productcode | DNN125 |
GTIN | 4046356764308 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.139 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 965 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | b6ccec5b-4c3f-4270-8dd9-50fd6f1ca5d8 |
Compatibele producten
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-moduul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL SFP FX - Interfacemoduul 2891081
-
FL SFP FX SM - Interfacemoduul 2891082
-
FL SFP SX - Interfacemoduul 2891754
-
FL SFP SX2 - Interfacemoduul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Interfacemoduul 1025401
-
FL SFP LX - Interfacemoduul 2891767
-
FL SFP GT - Interfacemoduul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115617
Uw voordelen
Acht 10/100 Mbps-RJ45-poorten voor apparaataansluitingen en twee SFP-gebaseerde glasvezel-LC-interfaces voor netwerkhoofdleidingen.
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
Veilig web- en SNMP-gebaseerd beheer
Omvangrijke, webondersteunde diagnose met configureerbare LED- en afstandsalarmcontacten
Unieke opruimingsfunctie verbergt niet-gebruikte configuratiepagina's, reduceert de complexiteit alsmede onderhouds- en inbedrijfstellingstijden
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar