Managed Industrial Ethernet-switches van het type FL SWITCH 3000 verenigen hoog netwerkvermogen en omvangrijke veiligheid met volledige IEEE-redundantie (STP/RSTP/MST) en uitgebreide ring-redundantie met een hersteltijd van 15 ms. De web-compatibiliteit vereenvoudigt de gebruikersinterface van de actuele toepassingen en biedt schaleringsmogelijkheden voor de toekomst. Het veelzidige aanbod van LWL- en koperleidingsaansluitingen maken gebruik voor de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk.
FL SWITCH 3006T-2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891036
Managed Ethernet-switch met zes RJ45-poorten voor 10/100 Mbit/s, twee glasvezelpoorten in SC-formaat en een bedrijfstemperatuur van -40 °C ... +75 °C
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E140324KC
Toelatings-ID: KCC-REI-PCK-FL289103IECEx
Toelatings-ID: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
Toelatings-ID: File E 360692UL Listed
Toelatings-ID: File E 360692UL Listed
Toelatings-ID: E196811cUL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: DEMKO 16 ATEX 1616XCompatibele producten
Uw voordelen
Varianten voor omgevingstemperaturen van -40 tot 75 °C en van -10 tot 60 °C
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
Veilig web- en SNMP-gebaseerd beheer
Omvangrijke, webondersteunde diagnose met configureerbare LED- en afstandsalarmcontacten
Veiligheidsopties bij de kabelververgrendeling
Unieke opruimingsfunctie verbergt niet-gebruikte configuratiepagina's, reduceert de complexiteit alsmede onderhouds- en inbedrijfstellingstijden
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw