Managed Industrial Ethernet-switches van het type FL SWITCH 3000 verenigen hoog netwerkvermogen en omvangrijke veiligheid met volledige IEEE-redundantie (STP/RSTP/MST) en uitgebreide ring-redundantie met een hersteltijd van 15 ms. De web-compatibiliteit vereenvoudigt de gebruikersinterface van de actuele toepassingen en biedt schaleringsmogelijkheden voor de toekomst. Het veelzidige aanbod van LWL- en koperleidingsaansluitingen maken gebruik voor de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk.
FL SWITCH 3008
-
Industrial Ethernet Switch
2891031
Managed Ethernet-switch met acht RJ45-poorten voor 10/100 Mbit/s en een bedrijfstemperatuur van -10 °C ... +60 °C
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E140324cUL Listed
Toelatings-ID: File E 360692UL Listed
Toelatings-ID: File E 360692UL Listed
Toelatings-ID: E196811cUL Listed
Toelatings-ID: E196811Compatibele producten
Uw voordelen
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
Varianten voor omgevingstemperaturen van -40 tot 75 °C en van -10 tot 60 °C
Omvangrijke, webondersteunde diagnose met configureerbare LED- en afstandsalarmcontacten
Veiligheidsopties bij de kabelververgrendeling
Veilig web- en SNMP-gebaseerd beheer
Unieke opruimingsfunctie verbergt niet-gebruikte configuratiepagina's, reduceert de complexiteit alsmede onderhouds- en inbedrijfstellingstijden
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw