MNT-1 D/WH
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2882213
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor apparaatbeveiligingscontactdozen, netcontrolelamp, optische power- en defectindicatie, landuitvoering: D, A, I, NL, S, N, FIN, E, P, kleur: wit
Productdetails
Producttype | Apparaatbeveiliging |
Productfamilie | MAINTRAB |
Voedingssysteem IEC | TN |
TT | |
bouwvorm | Tussensteker |
aantal polen | 2 |
toepasbaar in de landen | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
IEC-testklasse | III |
T3 | |
EN-type | T3 |
Aantal poorten | One |
Aansluitmethode | randaardesteker/-contactdoos |
Maatschets |
|
Breedte | 56 mm |
Hoogte | 76 mm |
diepte | 78 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
zwart (RAL 9005) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 400 |
600 | |
Isolatiemateriaal | PA 6 |
materiaal behuizing | PA 6 |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
signaalrichting | L(N)-PE |
nominale spanning UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-N) | 275 V AC |
max. continue spanning UC (L-PE) | 360 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 360 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 16 A (30 °C) |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 1 VA |
referentiespanning UREF | 255 V AC |
gecombineerde impuls UOC | 6 kV |
beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
max. vereiste voorzekering | 16 A (gG / B / C) |
kortsluitvastheid ISCCR | 1,5 kA AC |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (kinderveilige afsluiting) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 75 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2019 |
montagetechniek | insteken in wandcontactdoos |
Artikelnummer | 2882213 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1421 |
Productcode | CL1421 |
GTIN | 4046356073547 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 125,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 69,35 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | c00a3aed-36c5-4c34-abc3-31617e627a6d |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar