De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het registreren van analoge spannings- en stroomsignalen.
IB IL AI 4/EF-PAC
-
Analoge module
2878447
Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR23398855TABV
Toelatings-ID: 20989_C1 BVBSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
4 ingangen voor verschilspanningssignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Parametrering via procesdata of PCP
Weergave van meetwaarden in vier verschillende formaten mogelijk
De resolutie is afhankelijk van het weergeveformaat en van het meetbereik
Update procesdata van alle kanalen in max. 1 ms
Sensorvoeding met kanaalsgewijs geïntegreerde kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Bussynchroon beschikbare ingangswaarden met een zeer geringe jitter (< 10 µs)