STEP POWER-voedingen voor installatieverdelers
De voedingsfamilie STEP POWER werd speciaal voor de gebouwenautomatisering ontwikkeld. De geringe nullastverliezen en het hoge rendement zorgen voor een maximale energie-efficiëntie. Ze kunnen op eenvoudige wijze op de montagerail worden gemonteerd of op montageplaten worden geschroefd.
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5
-
Voeding
2868596
Primair geschakelde voeding STEP POWER voor railmontage en directe montage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC/0,5 A
Productdetails
AC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 85 V AC ... 264 V AC |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
inschakelstootstroom | < 15 A (typ.) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,1 A2s |
frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
frequentiebereik DC | 0 Hz |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 15 ms (120 V AC) |
typ. 90 ms (230 V AC) | |
stroomopname | 0,28 A (120 V AC) |
0,13 A (230 V AC) | |
Nominaal opgenomen vermogen | 37,9 VA |
vermogensfactor (cos phi) | 0,38 |
inschakeltijd typ. | < 0,5 s |
ingangszekering | 1,25 A (traag, intern) |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
DC-bedrijf | |
Ingangsspanningsbereik | 95 V DC ... 250 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
rendement | > 84 % (bij 230 V AC en nominale waarden) |
Uitgangskarakteristiek | U/I |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsstroom Imax | 1 A |
nominale uitgangsstroom (IN) | 0,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
0,55 A | |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 35 V DC |
regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
rimpel | < 20 mVtt (20 MHz) |
Uitgangsvermogen | 12 W |
schakelpieken nominale belasting | < 30 mVtt (20 MHz) |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 0,3 W |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 2,2 W |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
in serie schakelbaar | ja |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 6,5 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 6,5 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Type meldingen | LED |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Signaaluitgang: led-statusindicatie | |
statusindicatie | led "DC OK" groen |
opmerking bij statusindicatie | UOUT > 21,5 V: led brandt |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
3,75 kV AC (stuktest) | |
isolatiespanning uitgang/PE | 500 V DC (stuktest) |
isolatiespanning ingang/uitgang | 3,75 kV AC (stuktest) |
4 kV AC (typetest) | |
isolatiespanning ingang/PE | 3,5 kV AC (typetest) |
2 kV AC (stuktest) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1567000 h (40 °C) |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II (in gesloten schakelkast) |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte diepte apparaat (railmontage) | 55 mm (diepte apparaat (railmontage)) |
Deeleenheid | 1 TE |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 30 mm / 30 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 30 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Gelakt | nee |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
materiaal behuizing | PC |
materiaal montagevoet | POM (Polyoxymethylene) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
norm - elektrische veiligheid | IEC 62368-1 (SELV) |
norm - bescherming tegen lichaamsgevaarlijke stromen, basiseisen voor een veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen | EN 50178 |
norm - veilige lage spanning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 |
UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
NEC Class 2 volgens UL 1310 | |
Conformiteit/toelatingen | |
SIL volgens IEC 61508 | 0 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m |
frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m |
frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
0,5 kV (Testniveau 1 - asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 10 kHz ... 15 kHz |
10 kHz ... 15 kHz | |
Opmerking | criterium A |
criterium A | |
Spanning | 3 V (Testniveau 2) |
3 V (Testniveau 2) | |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 10 kHz ... 15 kHz |
10 kHz ... 15 kHz | |
Opmerking | criterium A |
criterium A | |
Spanning | 3 V (Testniveau 2) |
3 V (Testniveau 2) | |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving / EMC 1 |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving / EMC 1 |
Artikelnummer | 2868596 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMPS13 |
Productcode | CMPS13 |
GTIN | 4046356519953 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 89,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 75 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-20185-A1-M1-ULEAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0093cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d84f4e39-55fa-4196-9908-c05d0100f20e |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 3,051 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail of montageplaten
Betrouwbaare voeding door de hoge MTBF (Mean Time Between Failure) van meer dan 500.000 uur en U/I-karakteristiek
Energiezuinig door maximale energiebesparing en ongekend lage nullastverliezen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar