Config+ van Phoenix Contact is de passende softwareoplossing voor het configureren van INTERBUS-netwerken.
Op de overzichtelijke gebruikersinterface wijst u adressen toe door middel van drag-and-drop en kunt u ook complexe topologieën veilig engineeren. Extra gebruikte Ethernet-deelnemers kunnen bovendien worden weergegeven en gediagnosticeerd. Voor het betrouwbaar opsporen van fouten in INTERBUS-netwerken zorgt de geïntegreerde diagnosetool Diag+.
CONFIG+ CPY
-
Configuratie- en diagnosesoftware
2868062
Met de Config+-kopieerlicentie kan de Config+-software op meerdere werkplekken worden geïnstalleerd en parallel worden gebruikt. Daarnaast is voor één werkplek een volledige licentie benodigd. Het gaat hierbij om een werkpleklicentie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Moduleparametrering met FDT via integreerbare DTM
IP-adrestoewijzing met BootP-Server
Engineeren van INTERBUS- en Ethernet-netwerken
Parametrering van meerdere modulen met wizardondersteuning (MDC-wizard)
Monitorfunctie voor bekabelingscontrole
Inlezen en vergelijken van werkelijke en geprojecteerde topologie
Parametrering van mastermodulen resp. controlekaarten, ook meerdere in één project
Adrestoewijzing automatisch of met "drag & drop"