RAD-CAB-EF393-10M - Antennekabel
2867665

Antennekabel, buitendiameter: 10 mm, kern: soepel, demping: 2,9 / 5,6 / 9,9 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: 2 x N (male), kabellengte: 10 m

Productdetails









Uw voordelen

Halogeenvrij
Eenvoudig leggen dankzij de soepele kern
Vlamvertragend
Oliebestendig
UV-bestendig
Voor outdoor-toepassing